??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MPJLT, MPJHT - Poussoirs à ressort à micro-diamètre, type sphérique à vis de serrage
Nomenclature
MPJLT2-1.5
Réf. pièce
Sélection de charge
Matériau du corps
EN 1.4305 l'équivalent
Matériau des goupilles
EN 1.4301 l'équivalent
Matériau du ressort
EN 1.4301 l'équivalent
Température de fonctionnement (degrés Celsius)
-30~140
D
mm
Tolérance D
-0.1/-0.2 mm
Sélection de S
mm
D
mm
D1
mm
L1
mm
L
mm
F
mm
G
1 mm
Charge min.
N
Charge max.
N
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés