MPI-900-24
Bel Fuse
Signal Transformer
MPI-900-24
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/mpi_900_24/mpi_900_24.prj},{NB=MPI-900-24},{PN=MPI-900-24},{DESC=International Multi-Purpose Transformer, 900VA Power, 24VCT Output Series, 12V Output Parallel},{POWERVA=900},{OS=24VCT},{OP=12V},{INPUT=100V/115V/200V/215V/230V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=19.84 lbs (9 kg)},{LENGTH=5.25 in. (133.4 mm)},{WIDTH=5.5 in. (139.7 mm)},{HEIGHT=4.63 in. (117.6 mm)},{SHA256=NnkXesHZ3oN77F+6s2lnwvc0YqcAAT/ZC6zeHHEsImg=},{INAME=00161__mpi2d9002d24}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mpi_900_24 - Signal Transformer
Bill of material
MPI-900-24
Part Number
MPI-900-24
Description
International Multi-Purpose Transformer, 900VA Power, 24VCT Output Series, 12V Output Parallel
Power
900
VA
Output Series
24VCT
Output Parallel
12V
Input
100V/115V/200V/215V/230V
V
Mounting
Chassis Mount
Frequency
50/60Hz
Hz
Weight
19.84 lbs (9 kg)
Length
5.25 in. (133.4 mm)
Width
5.5 in. (139.7 mm)
Height
4.63 in. (117.6 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성