MPI-650-28
Bel Fuse
Signal Transformer
MPI-650-28
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/mpi_650_28/mpi_650_28.prj},{NB=MPI-650-28},{PN=MPI-650-28},{DESC=International Multi-Purpose Transformer, 650VA Power, 28VCT Output Series, 14V Output Parallel},{POWERVA=650},{OS=28VCT},{OP=14V},{INPUT=100V/115V/200V/215V/230V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=14.83 lbs (6.73 kg)},{LENGTH=5.25 in. (133.4 mm)},{WIDTH=4.7 in. (119.4 mm)},{HEIGHT=4.63 in. (117.6 mm)},{SHA256=HW6vy+AdozjPbLh3SPeZIRMG69V9qh6RfRs/Xr8EPKA=},{INAME=00152__mpi2d6502d28}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mpi_650_28 - Signal Transformer
Bill of material
MPI-650-28
Part Number
MPI-650-28
Description
International Multi-Purpose Transformer, 650VA Power, 28VCT Output Series, 14V Output Parallel
Power
650
VA
Output Series
28VCT
Output Parallel
14V
Input
100V/115V/200V/215V/230V
V
Mounting
Chassis Mount
Frequency
50/60Hz
Hz
Weight
14.83 lbs (6.73 kg)
Length
5.25 in. (133.4 mm)
Width
4.7 in. (119.4 mm)
Height
4.63 in. (117.6 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성