MPI-400-48
Bel Fuse
Signal Transformer
MPI-400-48
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/mpi_400_48/mpi_400_48.prj},{NB=MPI-400-48},{PN=MPI-400-48},{DESC=International Multi-Purpose Transformer, 400VA Power, 48VCT Output Series, 24V Output Parallel},{POWERVA=400},{OS=48VCT},{OP=24V},{INPUT=100V/115V/200V/215V/230V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=9.82 lbs (4.45 kg)},{LENGTH=4.12 in. (104.6 mm)},{WIDTH=5.04 in. (128 mm)},{HEIGHT=3.86 in. (98 mm)},{SHA256=7/mCC2wor7IPL8DNfgeTMOsFwLfgx4KuGBmsE+U8Dmg=},{INAME=00054__mpi2d4002dxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mpi_400_48 - Signal Transformer
Bill of material
MPI-400-48
Part Number
MPI-400-48
Description
International Multi-Purpose Transformer, 400VA Power, 48VCT Output Series, 24V Output Parallel
Power
400
VA
Output Series
48VCT
Output Parallel
24V
Input
100V/115V/200V/215V/230V
V
Mounting
Chassis Mount
Frequency
50/60Hz
Hz
Weight
9.82 lbs (4.45 kg)
Length
4.12 in. (104.6 mm)
Width
5.04 in. (128 mm)
Height
3.86 in. (98 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성