MPI-300-36
Bel Fuse
Signal Transformer
MPI-300-36
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/mpi_300_36/mpi_300_36.prj},{NB=MPI-300-36},{PN=MPI-300-36},{DESC=International Multi-Purpose Transformer, 300VA Power, 36VCT Output Series, 18V Output Parallel},{POWERVA=300},{OS=36VCT},{OP=18V},{INPUT=100V/115V/200V/215V/230V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=7.8 lbs (3.54 kg)},{LENGTH=4.12 in. (104.6 mm)},{WIDTH=4.3 in. (109.2 mm)},{HEIGHT=3.86 in. (98 mm)},{SHA256=o1P/i695Cjvyysra4yQfnNOmlS96npg9BIQiOU9Mt0E=},{INAME=00025__mpi2d3002d36}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mpi_300_36 - Signal Transformer
Bill of material
MPI-300-36
Part Number
MPI-300-36
Description
International Multi-Purpose Transformer, 300VA Power, 36VCT Output Series, 18V Output Parallel
Power
300
VA
Output Series
36VCT
Output Parallel
18V
Input
100V/115V/200V/215V/230V
V
Mounting
Chassis Mount
Frequency
50/60Hz
Hz
Weight
7.8 lbs (3.54 kg)
Length
4.12 in. (104.6 mm)
Width
4.3 in. (109.2 mm)
Height
3.86 in. (98 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성