MPI-250-20
Bel Fuse
Signal Transformer
MPI-250-20
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/mpi_250_20/mpi_250_20.prj},{NB=MPI-250-20},{PN=MPI-250-20},{DESC=International Multi-Purpose Transformer, 250VA Power, 20VCT Output Series, 10V Output Parallel},{POWERVA=250},{OS=20VCT},{OP=10V},{INPUT=100V/115V/200V/215V/230V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=6.76 lbs (3.07 kg)},{LENGTH=4.12 in. (104.6 mm)},{WIDTH=4.13 in. (104.9 mm)},{HEIGHT=3.86 in. (98 mm)},{SHA256=PUuT5zgus/++NC8gI+fK2/BdtMV1FvC37e8HR4ctJMY=},{INAME=00119__mpi2d2502d20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mpi_250_20 - Signal Transformer
Bill of material
MPI-250-20
Part Number
MPI-250-20
Description
International Multi-Purpose Transformer, 250VA Power, 20VCT Output Series, 10V Output Parallel
Power
250
VA
Output Series
20VCT
Output Parallel
10V
Input
100V/115V/200V/215V/230V
V
Mounting
Chassis Mount
Frequency
50/60Hz
Hz
Weight
6.76 lbs (3.07 kg)
Length
4.12 in. (104.6 mm)
Width
4.13 in. (104.9 mm)
Height
3.86 in. (98 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성