MPI-200-40
Bel Fuse
Signal Transformer
MPI-200-40
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/mpi_200_40/mpi_200_40.prj},{NB=MPI-200-40},{PN=MPI-200-40},{DESC=International Multi-Purpose Transformer, 200VA Power, 40VCT Output Series, 20V Output Parallel},{POWERVA=200},{OS=40VCT},{OP=20V},{INPUT=100V/115V/200V/215V/230V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=6.22 lbs (2.82 kg)},{LENGTH=3.75 in. (95.3 mm)},{WIDTH=4.3 in. (109.2 mm)},{HEIGHT=3.66 in. (93 mm)},{SHA256=rsudD5MxJpJoUEjCpoyYL11Tz23D/8A0kW0/YGpfuPE=},{INAME=00016__mpi2d2002d40}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mpi_200_40 - Signal Transformer
Bill of material
MPI-200-40
Part Number
MPI-200-40
Description
International Multi-Purpose Transformer, 200VA Power, 40VCT Output Series, 20V Output Parallel
Power
200
VA
Output Series
40VCT
Output Parallel
20V
Input
100V/115V/200V/215V/230V
V
Mounting
Chassis Mount
Frequency
50/60Hz
Hz
Weight
6.22 lbs (2.82 kg)
Length
3.75 in. (95.3 mm)
Width
4.3 in. (109.2 mm)
Height
3.66 in. (93 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성