카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
MPA-67
SAMLO
catchs
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/catchs/mpa.prj},{NB=MPA-67},{TYPECODE=MPA},{A=67},{B=54},{C=12},{D=11.5},{D0=4.3},{E0=7.0},{F=41.0},{G=14.0},{T=1.5},{I=38},{J=26},{K=11.5},{H=12.7},{N=2.0},{L=9.2},{R=8.0},{S=16.5},{CATALOG=mpa.jpg},{TYPECODEX='MPA','MPA:Zinc Alloy'},{PPATH=mpa/assmblies/mpa_asmtbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
MPA/MPY - Ball Catchs
Bill of material
MPA-67
typecode
MPA:Zinc Alloy
MPA:Zinc Alloy
A
67
67
B
54
54
C
12
12
D
11.5
11.5
D0
4.3
4.3
E0
7.0
7.0
F
41.0
41.0
G
14.0
14.0
T
1.5
1.5
I
38
38
J
26
26
K
11.5
11.5
H
12.7
12.7
N
2.0
2.0
L
9.2
9.2
R
8.0
8.0
S
16.5
16.5
catalog
mpa.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성