??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
MP 3000 - Maximum force, rod sealed
Bill of material
MP3000-032-A
-
Stroke
mm
Total length
mm
Minimum length
mm
Reserves stroke
3 mm
Diameter
63 mm
Rod Diameter
45 mm
Pressione
189 bar
Pressure min.
20 bar
Working stroke
mm
Введите значение для CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
Fixing
Nominal initial force
3000 daN
Isothermal end force
daN
Polytrophic end force
daN
Volume
cm³
Surface
15.90 mm
Maximum speed
1.6 m/s
Weight
Kg
Temperature min
0 °C
Temperature max
80 °C
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей