??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 11
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
MP 2000 - Máxima fuerza, estanqueidad vástago
Lista de materiales
MP2000-032-A
-
Carrera
mm
Longitud total
mm
Longitud mínima
mm
Carrera de reserva
3 mm
Diámetro
50 mm
Diâmetro da haste
35 mm
Presion
209 bar
Presión mínima
20 bar
Carrera de trabajo
mm
Enter value for CX
Carrera de trabajo
mm
cm
inch
ft
Brida
Fuerza inicial nominal
2000 daN
fuerza finale isotérmica
daN
fuerza finale politrópica
daN
Volumen
cm³
Superficie
9.62 mm
Velocidad màxima
1.6 m/s
Peso
Kg
SPM
Cicli/minuto
Temperatura min
0 °C
Temperatura max
80 °C
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD