??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
MP 150 - Maximale Leistung, Kolbenstange
Stückliste
MP150-032-A
-
Hub
mm
Gesamtlänge
mm
Mindestlänge
mm
Reservehub
1 mm
Durchmesser
19 mm
Stangendurchmesser
10 mm
Druck
191 bar
Druck min.
20 bar
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
Befestigung
Ausgangsleistung nominal
150 daN
Isothermische Endfestigkeit
daN
Polytropische Endfestigkeit
daN
Volumen
cm³
Höchstgeschwindigkeit
1.8 m/s
Gewicht
Kg
SPM
Cicli/minuto
Temperatur min
0 °C
Temperatur max
80 °C
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen