??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
MP 150 - Massima forza, tenuta stelo
Lista materiale
MP150-032-A
-
Corsa
mm
Lunghezza totale
mm
Lunghezza minima
mm
Riserva corsa
1 mm
Diametro
19 mm
Diametro stelo
10 mm
Pressione
191 bar
Pressione min.
20 bar
Corsa di lavoro
mm
Inserisci valore per CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
Fissaggio
Forza iniziale nominale
150 daN
Forza finale isotermica
daN
Forza finale politropica
daN
Volume
cm³
Velocità massima
1.8 m/s
Peso
Kg
SPM
Cicli/minuto
Temperatura min
0 °C
Temperatura max
80 °C
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD