카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
8614.180
Rittal
System accessories
Interior installation
Mounting plates
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/innenausbau/montageplatten/montageplatte_fur_ts_400mm.prj},{NB=8614.180},{BEST=8614.180},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=Montageplatte BxH 400 x 1800 mm},{BEZ1=Montageplatte},{BEZ2=für TS, 400 mm breit},{F=299},{G=1696},{GEW=17.600},{INFOPAGE=hb34_s591},{CNSECLASS51=27-18-92-31},{CNSECLASS70=27-40-92-16},{CNSECLASS80=27-40-92-16},{CNSETIM40=EC000213},{BEZ3=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Mounting plate - for TS, 400 mm wide
Bill of material
8614.180
Model No.
8614.180
8614.180
PDF Catalog
PDF Catalog
Designation 1
Mounting plate
Designation 2
for TS, 400 mm wide
Mounting plate width
299
mm
Mounting plate height
1696
1696
mm
Weight
17.600
17.600
kg
CNSECLASS51
27-18-92-31
CNSECLASS70
27-40-92-16
CNSECLASS80
27-40-92-16
CNSETIM40
EC000213
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성