카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
1995.835
Rittal
System accessories
19'' installation system
Swing frames
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2020. 1. 31. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
8619.041(2)
Rittal
20.10.2023
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/schwenkrahmen/einbausaetze_asmtab.prj},{NB=1995.835(2)},{BEST=1995.835},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Einbausätze},{BEZ2=für Schwenkrahmen groß, mit Blende},{S=130°},{BS=< 1500 N},{VE=1 Satz},{INFOPAGE=hb34_s680},{PPATH=assemblies/einbausaetze_asmtpl.prj},{GEW=3.850},{CNSECLASS51=27-18-92-39},{CNSECLASS70=27-18-92-61},{CNSECLASS80=27-18-92-34},{CNSETIM40=EC002625},{BEZ3=},{VERS=1},{STATUSPIM=50},{EOLDATE=31.01.2020}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Mounting kits - for swing frame, large with trim panel
Bill of material
1995.835
Part number
1995.835
1995.835
DETAIL
low
high
low
high
PDF Catalog
PDF Catalog
Designation 1
Mounting kits
Designation 2
for swing frame large, with trim panel
Hinge
130°
130°
Load capacity
< 1500 N
< 1500 N
Weight
3.850
3.850
kg
CNSECLASS51
27-18-92-39
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-18-92-34
CNSETIM40
EC002625
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성