??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
Mounting Brackets - Steel, Angle - Pivoting
Bill of material
338.50.1
Part no.
338.50.1
Info PDF
INFO
Chain end
Dimension
41.0 mm
Dimension
5.5 mm
Dimension
77 mm
Dimension
12 mm
Dimension
35 mm
Dimension
24 mm
Dimension
9.0 mm
Dimension
67.0 mm
Dimension
0.0 mm
Dimension
15 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей