You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
Deutsch
QA認證資訊
目錄: igus
Created: 19.03.2013
產品目錄的特殊屬性:
german, english
Zentrale Verwaltung mit dem CADENAS Qualitätstool PARTproject QA
Elektronischen Testlauf bestanden (CAD-Kompatibilität gegeben)
Nur eindeutige Benennungen enthalten -> volle ERP-Kompatibilität
Kinematische / geometrische Abhängigkeiten definiert
Einbaubedingungen / Informationen enthalten
igus
4000.30.1.2
igus
E-Ketten®
System E4/00 Energieketten
Serie 400
Einzelteile
Powered by
CAD模型選擇
{igus/e_ketten/system_e4_00_e_ketten/serie_400/einzelteile/ae_kma_e4_00_s400.prj},{NB=4000.30.1.2},{INFO=INFO},{KE=2},{AUS=0},{GA=1},{CPROFIL=},{BI=300},{BA=334},{BINDEX=30}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 42
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
Anschlusselemente - KMA - Rundumbefestigung | Pendelnd | Starr
Stückliste
4000.30.1.2
Art. Nr.
4000.30.1.2
4000.30.1.2
Info PDF
INFO
Kettenende
Mitnehmer
Festpunkt
Mitnehmer
Festpunkt
Ausführung
pendelnd
starr
pendelnd
starr
Gliederanzahl
ungerade
gerade
ungerade
gerade
C-Profil
ohne C-Profil
mit C-Profil
ohne C-Profil
mit C-Profil
Innenbreite Bi
300
300
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型