??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Metalwork
Description
Mounting bracket
Nomenclature
9200716X
Rèfèrence
9200716X
A
41.5 mm
B
20 mm
C
12.7 mm
D
5.5 mm
E
7 mm
F
3 mm
G
0.8 mm
H
25 mm
L
43.8 mm
M
46.5 mm
N
47.0 mm
Description
Mounting bracket SY1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés