??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Metalwork
Beschreibung
Mounting bracket
Stückliste
9200716X
Bestellnummer
9200716X
A
41.5 mm
B
20 mm
C
12.7 mm
D
5.5 mm
E
7 mm
F
3 mm
G
0.8 mm
H
25 mm
L
43.8 mm
M
46.5 mm
N
47.0 mm
Beschreibung
Mounting bracket SY1
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen