??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Mounting angles additional fastening attachment - for VX IT 482.6 mm (19") mounting angles, standard
Спецификация
5302.123
Part Number
5302.123
webseite
webseite
Обозн. 1
Mounting angles additional fastening attachment for VX IT 482.6 mm (19") mounting angles, standard
Обозн. 2
For fixing the 482.6 mm (19") mounting angle, standard, onto the outer mounting level
Обозн. 3
Sheet steel, painted, RAL 9005
Ширина
600 mm
Упаковка
2
Вес
0.260 kg
CNSECLASS51
27-18-09-04
CNSECLASS70
27-18-09-07
CNSECLASS80
27-18-92-34
CNSETIM40
EC002625
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей