??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 1 ago 2021.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Mounted fan - Server Cabinet TS
Bill of material
3165.630
Model No.
PDF Catalog
PDF Catalog
Designation 1
Mounted fan for server cabinets TS
Designation 2
Number of mounted fans 2
Designation 3
Max. Anzahl der Lüfter 4
Width
mm
Height
606 mm
Depth
64.5 mm
Weight
kg
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD