??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Azienda
Unità a vite Neff
Descrizione
Motore standard trifase SEW DNM B3
Lista materiale
DRN80MK4-B3
Dimensione
Design
B3
Seconda estremità dell'albero (opzionale)
a
mm
b
mm
c
mm
d
mm
d1
mm
e
mm
f
mm
g2
mm
h
mm
k
mm
l1
mm
l/l2
mm
l11/l13
mm
n
mm
s
mm
w1
mm
x
mm
Potenza nominale
kW
Velocità nominale
1/min
Fattore di potenza
cos j
Corrente nominale a 400 V
A
Rapporto di corrente iniziale
lA/lN
Coppia nominale
Nm
Rapporto di coppia all'avviamento
MA/MN
Rapporto di coppia in fase di avviamento
MH/MN
Momento d'inerzia J Mot
10-4kgm2
Momento d'inerzia J Freno
10-4kgm2
Coppia frenante
Nm
Massa del motore
kg
Massa con freno
kg
Rapporto di coppia in fase di avviamento
MH/MN
Momento d'inerzia J Mrot
10-4kgm2
Momento d'inerzia J Freno
10-4kgm2
Numero di tariffa doganale
85015100
Tempi di consegna standard
I tempi di consegna attuali per i motori configurabili sono di 2-8 settimane, a seconda della situazione dell'ordine. Si prega di richiedere tempi di consegna più brevi.
Anwendungsfall
Anwendungsfall anzeigen
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD