??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Metalwork
Beschreibung
MONTAGEWINKEL
Stückliste
9062110
Bestellnummer
9062110
Beschreibung
SQU L
A
30 mm
B
22 mm
C
14.5 mm
F
4.2 mm
I
6.8 mm
I1
4.8 mm
I2
5.9 mm
I3
9.1 mm
I4
2 mm
I5
6.5 mm
S
1.2 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen