??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Montage en armoire
Nomenclature
VL250100
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
La combinaison de signaux numériques directement sur la machine peut contribuer à une réduction considérable des coûts et des efforts. Une application classique consiste à relier différents signaux directement sur le terrain. Il est ainsi possible d'éviter les longues distances de câblage de nombreux appareils individuels, ce qui contribue à minimiser considérablement les frais de câblage et à réduire le besoin d'entrées de commande. Tous les signaux d'entrée sur les modules logiques sont visualisés par des LED intégrées et sont découplés électriquement les uns des autres. Cela permet d'éviter de manière sûre les influences d'un appareil sur l'autre. Les sorties des modules sont protégées contre les surcharges et le signal en attente est également indiqué par une LED. Outre les combinaisons logiques de signaux d'entrée comme ET ou OU, des versions avec contrôle de changement de signal sont également disponibles. Les modules logiques ipf sont disponibles pour le montage sur rail DIN ou comme modules de terrain. Pour cette raison et grâce au boîtier robuste qui se distingue par un indice de protection élevé contre la pénétration de poussière et d'eau, nos appareils peuvent être utilisés dans tous les domaines des machines, des installations et des outils.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
2
Annonce
Indicateur LED
Version raccordement électrique A
bornes
Version raccordement électrique B
bornes
Logique
Type de montage
Rail oméga 35 mm
Indice de protection (IP)
IP40
Matériau du boîtier
Plastique
Logique de sortie
Nombre d'entrées par unité logique
4
Nombre de connexions électriques Connexion A
4
Nombre de connexions électriques Connexion B
1
Nombre d'unités logiques
1
Courant de coupure assigné
300mA
Largeur
25,5mm
Hauteur
49mm
Courant à vide
5mA
Longueur
80mm
Fréquence de commutation
5 000Hz
Chute de tension
2,1V
Tension de fonctionnement (DC)
10 - 35
Température ambiante
-25 - 60
Dernière mise à jour
2023-11-02
Vue de l'article
Vue de l'article
Fiche produit
Fiche produit
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés