54174
RAILBETON HAAS
Betonfüße für Signalanlagen
Powered by
CAD모델 선택
{railbeton/betonfuesse/monoblocksystem.prj},{NB=54174 (300)},{ART=54174},{H1=1400},{H5=65},{B=650.000},{H2=100.000},{B1=400.000},{B2=350.000},{H3=280.000},{H4=340.000},{A=280.000},{D3=20.000},{S=15.000},{S1=10.000},{B4=40.000},{D=111.000},{V=400.000},{V1=700.000},{D1=20.000},{A2=300.000},{D2=170.000},{A1=140.000},{E=75.000},{AE=138.000},{AE1=186.000},{AE2=167.000},{AE3=148.000},{W=17.000},{E1=50.000},{E2=15.000},{E3=20.000},{EK=120.000},{B3=540.000},{EK1=130.000},{EK2=60.000},{ZNR=54-2965/3},{VZ=Peitschenmast 4,25m},{BF=mBf},{BFK=kK},{BFD=},{ABOE=},{GEW=1170},{INFOWWW=Website},{INFOPDF=PDF öffnen},{LOD=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Firma
RAILBETON HAAS
Beschreibung
Monoblocksystem
Stückliste
54174
Verwendungszweck wählen
Peitschenmast 4,25m
Peitschenmast 4,25m
Art.-Nr.
54174
54174
Level of Detail
300
200
100
300
200
100
Bauform
mBf
mBf
Kopfvariante
kK
kK
Bauform nach DB
Einbautiefe
1400
1400
Schraubenlänge
65
65
Abstand Böschungsschulter
Gewicht (kg)
1170
1170
Website öffnen
Website
PDF öffnen
PDF öffnen
Ausschreibungstext
Betonfuß Monoblocksystem - große Bauform Typ 1 (mBf) profilierter Gründungskörper nach freigegebener Zeichnung durch TM:4-2015-103246 I.NVT 3 (DB Netz AG), geeignet für Gründung von Signalmasten im ebenen Gelände oder im Einschnitt, Betonqualität C35/45 XC2, XD2, XF2, XA1, WA mit Anschlussplatte, liefern und fachgerecht auf nachverdichtetem und ebenem Untergrund verlegen
Betonfuß Monoblocksystem - große Bauform Typ 1 (mBf) profilierter Gründungskörper nach freigegebener Zeichnung durch TM:4-2015-103246 I.NVT 3 (DB Netz AG), geeignet für Gründung von Signalmasten im ebenen Gelände oder im Einschnitt, Betonqualität C35/45 XC2, XD2, XF2, XA1, WA mit Anschlussplatte, liefern und fachgerecht auf nachverdichtetem und ebenem Untergrund verlegen
Einbauhinweis
Zum Setzen des Fundamentes ist die DIN 4124 „Baugruben und Gräben“ zu beachten und Kenntnisse der am Standort vorhandenen Bodenverhältnisse sind Voraussetzung. Sind diese nicht vorhanden, ist zu prüfen, ob der anstehende Boden, welcher beim Wiedereinbau als Hinterfüllung dient, den in den ausführlichen Einbauhinweisen des Herstellers geforderten Angaben entspricht. Sollte dies nicht der Fall sein, hat die Verfüllung mit geeignetem Mineralgemisch zu erfolgen. Ein separates Bodengutachten ist nicht erforderlich.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성