??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RK Rose+Krieger
Beschreibung
Monitorhalter - Easywork
Stückliste
WAC042000125(90,90,90,0)
Art.-Nr.
Monitorhalter
Typ
Monitorhalter (Löcher 75x75 u. 100x100 mm)
Best.-Nr.
WAC042000125
Schwenkung
°
Schwenkung
°
Schwenkung
°
Neigungswinkel
°
Gesamtlänge
508 mm
Profile Länge
150 mm
Höhe
80 mm
Länge
14 mm
Länge
206 mm
Breite
40 mm
Gewicht
3.2 kg
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
1-2 Wochen
Registrierungsnummer WEEE
71223010
eClass V 8.0
23-36-90-90
Warennummer/Zolltarifnummer
76109090
Zertifikat ROHS
Zertifikat REACH
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen