??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
Moduł mocujący UNILOCK - UNILOCK clamping module EGM 110-75
Lista materiałowa
K1973.11075391
Nr zamówienia
K1973.11075391
Wersja
ohne Verdrehsicherung
Breite
75 mm
Breite
56 mm
Breite
20 mm
Breite
32.5 mm
Breite
12.1 mm
Średnica
10
Wysokość
61 mm
Wysokość
39 mm
Wysokość
5.0 mm
Wysokość
16 mm
Wysokość
14 mm
Długość
110 mm
Długość
80 mm
Długość
32 mm
Długość
49.8 mm
Długość
56 mm
Gwint
M8 mm
Gwint
M7 mm
Ciśnienie
6 bar
Siła wciągania
14 kN
Ciężar ok.
2.7000 kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
Wskazówki techniczne
Info
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
84662080
EAN-NR. Kipp
4059245834365
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD