??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
Model AD5
Bill of material
0220-05401
Part No.
0220-05401
Model Number
AD5
Ratio
Style
Gear Type
SP
Frame Size
N/A
Output Diameter
0.6245 英寸
Description
AD5 1/1 A,B SP
Product Type
Bevel
Product Line
Bevel Gear Drives
Input Type
Shaft
Input Diameter
0.6245 英寸
Output Type
Shaft
A
2.125 英寸
B
3.625 英寸
C
7.25 英寸
D
0.9375 英寸
E
1.875 英寸
F
17/64 英寸
G
0.9375 英寸
H
1.875 英寸
J
0.6875 英寸
K
1.375 英寸
M
17/64 英寸
N
3.25 英寸
P
1.5 英寸
Q
4.75 英寸
R
.6245/.6240 英寸
S
N/A 英寸
T
3/16 x 3/32 1-7/32 EFF. LGTH. 英寸
V
2.005/2.000 英寸
Shipping Weights
2 lbs
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型