??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
Model AD5
Bill of material
0220-05401
Part No.
0220-05401
Model Number
AD5
Ratio
Style
Gear Type
SP
Frame Size
N/A
Output Diameter
0.6245 Дюйм
Description
AD5 1/1 A,B SP
Product Type
Bevel
Product Line
Bevel Gear Drives
Input Type
Shaft
Input Diameter
0.6245 Дюйм
Output Type
Shaft
A
2.125 Дюйм
B
3.625 Дюйм
C
7.25 Дюйм
D
0.9375 Дюйм
E
1.875 Дюйм
F
17/64 Дюйм
G
0.9375 Дюйм
H
1.875 Дюйм
J
0.6875 Дюйм
K
1.375 Дюйм
M
17/64 Дюйм
N
3.25 Дюйм
P
1.5 Дюйм
Q
4.75 Дюйм
R
.6245/.6240 Дюйм
S
N/A Дюйм
T
3/16 x 3/32 1-7/32 EFF. LGTH. Дюйм
V
2.005/2.000 Дюйм
Shipping Weights
2 lbs
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей