카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
0220-00301
Hub City
Bevel Gear Drives
Model AD2
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/bevel_gear_drives/model_ad2/model_ad2_asmtab.prj},{NB=0220-00301},{MN=AD2},{RATIO=1/1},{STYLE=A,B},{GT=SP},{FS=N/A},{OD=0.6245},{PT=Bevel},{PL=Bevel Gear Drives},{IT=Shaft},{ID=0.6245},{OT=Shaft},{A=2.125},{B=1.285},{F=0.9375},{G=1.875},{H=0.26562500},{J=0.9375},{K=1.875},{M=0.6875},{N=1.375},{P=0.26562500},{Q=3.250},{R=1.50},{S=4.750},{T=.6245/.6240},{V=N/A},{W=3/16 x 3/32 1-7/32 EFF. LGTH},{X=2.005/2.000},{WTL=2},{PPATH=parts/model_ad2_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
Model AD2
Bill of material
0220-00301
Part No.
0220-00301
Model Number
AD2
Ratio
1/1
2/1
1/1
2/1
Style
A,B
D,E
C,F
A,B
D,E
C,F
Gear Type
SP
Frame Size
N/A
Output Diameter
0.6245
인치
Description
AD2 1/1 A,B SP
Product Type
Bevel
Product Line
Bevel Gear Drives
Input Type
Shaft
Input Diameter
0.6245
인치
Output Type
Shaft
A
2.125
인치
B
1.285
인치
C
3.63
인치
D
2.78
인치
E
6.41
인치
F
0.9375
인치
G
1.875
인치
H
17/64
인치
J
0.9375
인치
K
1.875
인치
M
0.6875
인치
N
1.375
인치
P
17/64
인치
Q
3.250
인치
R
1.50
인치
S
4.750
인치
T
.6245/.6240
인치
V
N/A
인치
W
3/16 x 3/32 1-7/32 EFF. LGTH
X
2.005/2.000
인치
Shipping Weight
2
lbs
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성