??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
Model AD2
Bill of material
0220-00301
Part No.
0220-00301
Model Number
AD2
Ratio
Style
Gear Type
SP
Frame Size
N/A
Output Diameter
0.6245 Pouce
Description
AD2 1/1 A,B SP
Product Type
Bevel
Product Line
Bevel Gear Drives
Input Type
Shaft
Input Diameter
0.6245 Pouce
Output Type
Shaft
A
2.125 Pouce
B
1.285 Pouce
C
3.63 Pouce
D
2.78 Pouce
E
6.41 Pouce
F
0.9375 Pouce
G
1.875 Pouce
H
17/64 Pouce
J
0.9375 Pouce
K
1.875 Pouce
M
0.6875 Pouce
N
1.375 Pouce
P
17/64 Pouce
Q
3.250 Pouce
R
1.50 Pouce
S
4.750 Pouce
T
.6245/.6240 Pouce
V
N/A Pouce
W
3/16 x 3/32 1-7/32 EFF. LGTH
X
2.005/2.000 Pouce
Shipping Weight
2 lbs
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés