카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
0220-04401
Hub City
Bevel Gear Drives
Model 920
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/bevel_gear_drives/model_920/model_920_asmtab.prj},{NB=0220-04401},{MN=920},{RATIO=4.86/1},{STYLE=STD},{GT=SP},{FS=N/A},{OD=2.438},{PT=Bevel},{PL=Bevel Gear Drives},{IT=Shaft},{ID=1.250},{OT=Hollow Bore},{PPATH=parts/920_asmtpl.prj},{WTL=143}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
Model 920
Bill of material
0220-04401
Model Number
920
Part Number
0220-04401
Ratio
4.86/1
4.11/1
6.67/1
3.25/1
3.78/1
5.57/1
4.86/1
4.11/1
6.67/1
3.25/1
3.78/1
5.57/1
Style
STD
Gear Type
SP
Frame Size
N/A
Output Diameter
2.438
1.938
2.000
2.250
2.438
1.938
2.000
2.250
인치
Description
920 4.86/1 SDT SP 2.438
Product Type
Bevel
Product Line
Bevel Gear Drives
Input Type
Shaft
Input Diameter
1.250
인치
Output Type
Hollow Bore
Bore A
2-7/16
인치
Keyway B
5/8 x 5/16
인치
Dry Shipping Weight
143
lbs
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성