??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Description
Model 88135GSR - electric screwdriver torque controlled for HR bolt
Bill of material
emile_maurin_88135GSR122E
Long description
Visseuse électrique à couple contrôle pour boulons HR mm
Standard 1
-
Standard 2
-
Material
-
Coating
-
Certification / Accreditation
-
Marque
-
Reference
88135GSR122E
LOD Level
L
282 à 293 mm
L1
150 à 161 mm
L2
94 mm
L3
55 à 66 mm
D1
85 mm
H
304 mm
Weight
7,1 kg
Max power
1350 W
controlled length of torque
600 à 1200 Nm
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models