카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 480833-075G
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05 - Raccords - Pharmaceutique & Biotechnologie
05 - Têtes de lavage
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/05_raccords_pharmaceutique_et_biotechnologie/05_tetes_de_lavage/8083.prj},{NB=bene_inox_480833-075G},{REF=480833-075G},{RACCORDPROCESS=Goupillé 3/4\"},{ANGLE=270° Haut},{D=19.2},{L=164},{MAXCUVE=8.0},{DEBITA5BAR=213},{POIDS=0.70},{WEB=https://www.bene-inox.com},{X=7},{Y=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 8083 - Tête de lavage à jets plats intenses - rotation controlée
Bill of material
Béné Inox 480833-075G
Référence
480833-075G
480833-075G
RACCORDPROCESS
Goupillé 3/4"
Goupillé 3/4"
Angle de pulvérisation
270° Haut
270° Haut
mm
D
19.2
19.2
mm
L
164
164
mm
Ø
8.0
8.0
m
DEBITA5BAR
213
213
l/min
POIDS
0.70
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성