emile maurin 7600012
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Washers
structural washers
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/rondelle/pour_la_construction/76000.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_7600012_400},{DES=Cale oblique 14% pour profilé IPN},{NORME1=NFE 27681},{NORME2=DIN 435},{MATIERE=Acier},{REVETEMENT=Brut},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=7600012},{LODLEVEL=400},{IDNR=},{D=12},{D1=14},{A=26},{B=26.0},{C=4.10},{E=2.5},{R=1.6},{PSTOL=0.010},{H=6.200},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Description
Model 76000 - Cale oblique 14% pour profilé IPN - Acier Brut - DIN 435
Bill of material
emile_maurin_7600012
Long description
Cale oblique 14% pour profilé IPN
Standard 1
NFE 27681
Standard 2
DIN 435
Material
Acier
Coating
Brut
Certification / Accreditation
-
Marque
-
Reference
7600012
7600012
LOD Level
400
300
200
400
300
200
D
12
12
mm
D1
14
14
mm
A
26
26
mm
B
26.0
26.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성