emile maurin 7600012
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Washers
structural washers
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/rondelle/pour_la_construction/76000.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_7600012_400},{DES=Cale oblique 14% pour profilé IPN},{NORME1=NFE 27681},{NORME2=DIN 435},{MATIERE=Acier},{REVETEMENT=Brut},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=7600012},{LODLEVEL=400},{IDNR=},{D=12},{D1=14},{A=26},{B=26.0},{C=4.10},{E=2.5},{R=1.6},{PSTOL=0.010},{H=6.200},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Description
Model 76000 - Cale oblique 14% pour profilé IPN - Acier Brut - DIN 435
Bill of material
emile_maurin_7600012
Long description
Cale oblique 14% pour profilé IPN
Standard 1
NFE 27681
Standard 2
DIN 435
Material
Acier
Coating
Brut
Certification / Accreditation
-
Marque
-
Reference
7600012
7600012
LOD Level
400
300
200
400
300
200
D
12
12
mm
D1
14
14
mm
A
26
26
mm
B
26.0
26.0
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型