카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 673241-25I
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
04_mesure_et_instrumentation
01 - Mesure de la pression
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/04_mesure_et_instrumentation/01_mesure_de_la_pression/7324.prj},{NB=bene_inox_673241-25I},{REF=673241-25I},{SORTIE=4-20 mA},{PF=0 / 25},{PSM=50},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 7324 - Transmetteur de pression relative et différentielle - Raccord femelle 1/8" BSP - Inox 303
Bill of material
Béné Inox 673241-25I
Référence
673241-25I
673241-25I
SORTIE
4-20 mA
4-20 mA
Pression fonctionnelle
0 / 25
0 / 25
bar
Pression statique max.
50
50
bar
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성