카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 272115-51
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
03 - Tubes - Supports - Colliers
Colliers de fixation
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/03_tube_support_collier/06_colliers_de_fixation/72115.prj},{NB=bene_inox_272115-51},{REF=272115-51},{TYPE=SMS},{MAT=Inox 304},{D1=51},{D2=19},{L1=100},{L2=92},{POIDS=0.18},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Model 72115 - Hinged hexagonal pipe holder with rod - Stainless steel 304
Bill of material
Béné Inox 272115-51
Reference
272115-51
272115-51
TYPE
SMS
SMS
D1
51
51
mm
D2
19
19
mm
L1
100
mm
L2
92
92
mm
POIDS
0.18
0.18
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성