emile maurin 644084,2X38
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
Machine screws-Tapping screws-self-piercing screws
Stainless steel A4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/vis_metaux/inox_a4/64408.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_644084,2X38_400},{DES=Vis à tôle tête fraisée Pozidrive},{NORME1=DIN 7982 Type C},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A4},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=644084,2X38},{LODLEVEL=400},{DXL=4.2x38},{IDNR=},{KR=2},{FORM=3},{D=4.2},{L=38.0},{D3=3.100},{P=1.400},{DK=8.100},{A=1.400},{K=2.5},{EMP=2},{R=1.600},{MH=4.600},{MZ=4.600},{YC=3.700},{YF=2.800},{TH=2.600},{TZ=2.500},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 62
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Description
Model 64408 - Raised countersunk tapping screw form C cross recess pozidrive - ISO 7050 DIN 7982 - Stainless steel A4
Bill of material
emile_maurin_644084,2X38
Long description
Vis à tôle tête fraisée Pozidrive
Standard 1
DIN 7982 Type C
Standard 2
-
Material
Inox A4
Coating
-
Certification / Accreditation
-
Marque
-
Reference
644084,2X38
644084,2X38
LOD Level
400
300
200
400
300
200
DXL
4.2x38
4.2x38
Screw nominal diameter
4.2
4.2
mm
Nominal length
38.0
38.0
mm
Head diameter
8.100
8.100
mm
Height of the head
2.5
2.5
mm
Socket N°
2
2
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성