emile maurin 644054,2X19
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
Machine screws-Tapping screws-self-piercing screws
Stainless steel A4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/vis_metaux/inox_a4/64405.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_644054,2X19_400},{DES=Vis à tôle tête cylindrique large Pozidrive},{NORME1=DIN 7981 Type C},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A4},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=644054,2X19},{LODLEVEL=400},{D=4.2},{L=19.0},{DK=8.200},{P=1.400},{K=3.05},{KR=2},{FORM=3},{D3=3.100},{A=1.400},{EMP=2},{R=0.200},{RF=6.500},{MH=4.400},{MZ=4.400},{TH=2.400},{TZ=2.350},{YC=3.700},{YF=2.800},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 71
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Description
Model 64405 - Slotted countersunk Raised head tapping screw form c DIN 7973 - Stainless steel A4
Bill of material
emile_maurin_644054,2X19
Long description
Vis à tôle tête cylindrique large Pozidrive
Standard 1
DIN 7981 Type C
Standard 2
-
Material
Inox A4
Revętement
-
Certification / Accreditation
-
Marque
-
Reference
644054,2X19
644054,2X19
LOD Level
400
300
200
400
300
200
DXL
4.2x19
4.2x19
Screw nominal diameter
4.2
4.2
mm
Nominal length
19.0
19.0
mm
Head diameter
8.200
8.200
mm
Height of the head
3.05
3.05
mm
Socket N°
2
2
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성