카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 264145-60
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
64 - MACON
05 - Accessoires de robinetterie MACON
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/64_macon/05_accessoires_de_robinetterie_macon/64145.prj},{NB=bene_inox_264145-60},{REF=264145-60},{MAT=Inox 304},{DN=60.0},{D1=63.5},{D2=13},{L1=120},{L2=82},{EP=8},{POIDS=0.70},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 64145 - Welding square flange with round holes - Stainless steel 304
Bill of material
Béné Inox 264145-60
Référence
264145-60
264145-60
Matière
Inox 304
Diamètre nominal
60.0
60.0
mm
D1
63.5
63.5
mm
D2
13
13
mm
L1
120
120
mm
L2
82
82
mm
EP
8
8
mm
POIDS
0.70
0.70
Kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성