카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 663451-51
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
63 - Norme CLAMP
03 - Vannes papillon CLAMP
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/63_norme_clamp/03_vannes_papillon_clamp/63451.prj},{NB=bene_inox_663451-51_0},{REF=663451-51},{MAT=Inox 316 L},{ANGLE=0},{DN=51},{DNP=2\"},{D1=64},{D2=105},{L=78},{POIDS=1.63},{INFOS=INFOTEXTE},{VERS=3.000},{DX=6.000},{PPATH=63451/63451_sbl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 63451 - Vanne papillon bouts clamp - Ra≤0.8µm - joinr EPDM - Inox 316 L
Bill of material
Béné Inox 663451-51
Référence
663451-51
663451-51
Matière
Inox 316 L
ANGLE
mm
값 입력 ANGLE
mm
cm
inch
ft
확인
Diamètre nominal
51
51
mm
DNP
2"
2"
pouces
D1
64
64
mm
D2
105
105
mm
L
78
78
mm
POIDS
1.63
1.63
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성