??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 63415 - Ferrule clamp SMS à souder - Ra≤0.4µm - Inox 316 L
Bill of material
Béné Inox 663415-51
Référence
Matière
Inox 316 L
Diamètre nominal
mm
D1
mm
D2
mm
D3
mm
L
28.6 mm
POIDS
Kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей