카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 662631-40
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
03 - Vannes papillon DIN
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/03_vannes_papillon_din/62631.prj},{NB=bene_inox_662631-40_0},{REF=662631-40},{MAT=Inox 316L},{ANGLE=0},{DN=40},{D1=41},{D2=92},{L=44},{POIDS=0.86},{INFOS=INFOTEXTE},{VERS=3.000},{VERS1=2.000},{VERS2=21.000},{DX=6.000},{PPATH=62631/62631_sbl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 62631 - Butterfly valve with plain ends - FKM gasket - Stainless steel 316L
Bill of material
Béné Inox 662631-40
Référence
662631-40
662631-40
Matière
Inox 316L
ANGLE
mm
값 입력 ANGLE
mm
cm
inch
ft
확인
Diamètre nominal
40
40
mm
D1
41
41
mm
D2
92
92
mm
L
44
44
mm
POIDS
0.86
0.86
Kg
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성