emile maurin 625158
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
washer
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/rondelle/inox_a2/62515.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_625158_400},{DES=Rondelle conique striée de serrage série moyenne},{NORME1=NFE 25511},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A2},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=625158},{LODLEVEL=400},{IDNR=},{D=8},{D1=8.56},{D2=18},{S=1.4},{H=2.35},{B=0.36},{NOM=45},{D3=13.0},{D4=9.8},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Description
Model 62515 - Serrated conical spring washer CS medium type NFE 25511 - Stainless steel A2
Bill of material
emile_maurin_625158
Long description
Rondelle conique striée de serrage série moyenne
Standard 1
NFE 25511
Standard 2
-
Material
Inox A2
Coating
-
Certification / Accreditation
-
Marque
-
Reference
625158
625158
LOD Level
400
300
200
400
300
200
Nominal diameter
8
8
mm
Inside diameter
8.56
8.56
mm
Outside diameter
18
18
mm
Thickness
1.4
1.4
mm
Information
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성