emile maurin 6251310
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
washer
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/rondelle/inox_a2/62513.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_6251310_400},{DES=Rondelle \"Eventail\" à dentures extérieures \"AZ\"},{NORME1=DIN 6798A},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A2},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=6251310},{LODLEVEL=400},{IDNR=},{D=10.0},{D1=10.500},{D2=16.000},{S=0.900},{N=16.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Description
Model 62513 - Serrated lock washer A type external teeth DIN 6798 A - Stainless steel A2
Bill of material
emile_maurin_6251310
Long description
Rondelle "Eventail" à dentures extérieures "AZ"
Standard 1
DIN 6798A
Standard 2
-
Material
Inox A2
Coating
-
Certification / Accreditation
-
Marque
-
Reference
6251310
6251310
LOD Level
400
300
200
400
300
200
Screw nominal diameter
10.0
10.0
mm
Internal diameter
10.500
10.500
mm
Outside diameter
16.000
16.000
mm
Clamping thickness
0.900
0.900
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성