카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 662422-40
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
07 - Accessoires de robinetterie DIN
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/07_accessoires_de_robinetterie_din/62422.prj},{NB=bene_inox_662422-40},{REF=662422-40},{MAT=Inox 316 L},{DN=40},{D1=78},{D2=79},{F=65 x 1/6\"},{L=149},{POIDS=1.22},{X=1},{PPATH=62422/62422_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Model 62422 - In-line sight flow indicator male end / female end - Stainless steel 316L
Bill of material
Béné Inox 662422-40
Reference
662422-40
662422-40
Material
Inox 316 L
Nominal diameter
40
40
mm
D1
78
78
mm
D2
79
79
mm
F
65 x 1/6"
65 x 1/6"
mm
L
149
149
mm
POIDS
1.22
1.22
Kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성