카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 962398-40
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
01 - Raccords DIN
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/01_raccords_din/62398.prj},{NB=bene_inox_962398-40},{REF=962398-40},{MAT=Silicone},{DN=40},{D1=52},{D2=42},{L=5.0},{VERS=6.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 62398 - Gasket for union (half-tore section) - Silicone
Bill of material
Béné Inox 962398-40
Référence
962398-40
962398-40
Matière
Silicone
Diamètre nominal
40
40
mm
D1
52
52
mm
D2
42
42
mm
L
5.0
5.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성