카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 662365-40
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
04 - Vannes à membrane DIN
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/04_vannes_a_menbranes_din_pour_applications_steriles/62365.prj},{NB=bene_inox_662365-40},{REF=662365-40},{MAT=Inox 316L},{DN=40},{D1=41.0},{D2=38.0},{D3=110},{L1=159},{L2=124},{POIDS=1.15},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://www.bene-inox.com},{X=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Model 62365 - Handwheel welding diaphragm valve - epdm diaphragm - stainless steel 316L membrane epdm inox 316L
Bill of material
Béné Inox 662365-40
Référence
662365-40
662365-40
Material
Inox 316L
DN
40
40
mm
D1
41.0
41.0
mm
D2
38.0
38.0
mm
D3
110
110
mm
L1
159
159
mm
L2
124
124
mm
POIDS
1.15
1.15
kg
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성