카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 262216-100
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
02 - Accessoires de tuyauterie DIN
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/02_accessoires_de_tuyauterie_din/62216.prj},{NB=bene_inox_262216-100},{REF=262216-100},{MAT=Inox 304},{DN=100},{D=104},{F=130 x 1/4''},{L=154},{POIDS=2.30},{N=7.000},{PPATH=62216/62216_sbl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 62216 - 90° bend with two male part ends - Stainless steel 304 - 316L
Bill of material
Béné Inox 262216-100
Référence
262216-100
262216-100
Matière
Inox 304
Inox 304
Diamètre nominal
100
100
mm
D
104
104
mm
F
130 x 1/4''
130 x 1/4''
mm
L
154
154
mm
POIDS
2.30
2.30
Kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성