카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 262134-40
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
01 - Raccords DIN
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/01_raccords_din/62134.prj},{NB=bene_inox_262134-40},{REF=262134-40},{DN=40},{D1=56},{D2=40.2},{L=26},{POIDS=0.14},{B=10.000},{D22=38.000},{D11=48.000},{J=20.000},{B1=4.000},{R1=1.600},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 62134 - Expanding liner - Stainless steel 304
Bill of material
Béné Inox 262134-40
Référence
262134-40
262134-40
DN
40
40
mm
D1
56
56
mm
D2
40.2
40.2
mm
L
26
26
mm
POIDS
0.14
0.14
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성